Nuovo
Attrezzo di tracciamento 2D per cantiere PMD 200
Intuitivo attrezzo laser per tracciamento 2D per marcare facilmente la posizione delle guide per cartongesso in geometrie semplici e complesse in ambienti interni
- Precisione: ±3 mm a 25 m
- Distanza operativa max. (diametro): 50 m (Linee)
- Tempo di funzionamento massimo: 8 h
Scegli le opzioni
Precisione
- ±3 mm a 25 m
Distanza operativa max. (diametro)
- 50 m (Linee)
Tempo di funzionamento massimo
- 8 h
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 8 424,77
Dati tecnici
Precisione
±3 mm a 25 m
Distanza operativa max. (diametro)
50 m (Linee) 1
Tempo di funzionamento massimo
8 h
Classe laser
< 1 mW, 510-530 nm, classe 2 (IEC 60825-1: 2008), classe II (FDA CFR 21 art. 1040), < 1 mW, 635 nm, classe 2 (IEC 825-1: 2008), classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Classe di protezione IP
IP 54 (EN 60529)
Range autolivellamento (a temperatura ambiente)
3.5 °
Range temperatura d'esercizio
-10 - 40 °C
- La distanza di funzionamento può essere influenzata in modo significativo dalle condizioni di cantiere. Consultare le istruzioni di funzionamento.
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Il PMD 200 velocizza le operazioni di tracciamento in cantiere e richiede un solo operatore
- Tracciamenti precisi e con estrema facilità - migliora la precisione escludendo le operazioni di misurazione manuale
- Facile da imparare e utilizzare: il flusso di lavoro guidato e l'interfaccia molto intuitiva non richiedono alcuna esperienza per iniziare ad usare la app di tracciamento direttamente dal tablet con schermo da 10''
- Le geometrie complesse diventano semplici - trasferire facilmente curve, raggi, archi e angoli dalla planimetria su carta alla realtà
- Fino a 8 ore di funzionamento cordless utilizzando la piattaforma batteria Li-Ion Hilti da 12 V
Applicazioni
- Tracciare il posizionamento per le guide del cartongesso in forme quadre, curve o angolari
- Tracciare complesse geometrie per controsoffitti e individuare la posizione delle luci sopratesta
- Individuare e marcare di punti di ancoraggio per applicazioni a soffitto
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Servizi
Fleet Management
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Verifica gratuita dell'accuratezza dell'attrezzo conformemente alle specifiche del produttore.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.