Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Scopri la nostra gamma di laser, livelli ottici e altri sistemi di layout standard, progettati per un livellamento, una squadratura e un allineamento intuitivi

16 Prodotti

Filtro

Nuron

PR 40-22 Livella laser rotante a inclinazione singola
Descrizione
Robusta livella laser rotante esterna con funzioni automatiche di livellamento, allineamento, pendenza e squadratura da grandi distanze (piattaforma della batteria Nuron)
Precisione
±1.5 mm a 30 m
Classe laser
< 4,85 mW, 620 - 690 nm, Classe 2 (EN 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Range autolivellamento (a temperatura ambiente)
±5(± 8.7%) °

Nuron

PR 40G-22 Livella laser rotante verde a singola inclinazione
Descrizione
Robusta livella laser autolivellante rotante per interni con raggio verde altamente visibile e funzioni automatiche per livellamento, allineamento, pendenza e squadratura (piattaforma Nuron)
Precisione
±1.5 mm a 30 m
Classe laser
< 4,85 mW, 510 - 530 nm, Classe 2 (EN 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Range autolivellamento (a temperatura ambiente)
±5(±8.7%) °

Nuron

Livella laser rotante a doppia inclinazione PR 400-22
Descrizione
Robusta livella laser rotante autolivellante esterna con funzioni automatiche di livellamento, allineamento, squadratura e doppia pendenza da grandi distanze (piattaforma della batteria Nuron)
Precisione
±1.5 mm a 30 m
Classe laser
< 4,85 mW, 620 - 690 nm, Classe 2 (EN 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Range autolivellamento (a temperatura ambiente)
±5(±8.7%) °

Nuron

Pm 50MG-22 Laser autolivellante multilinea
Descrizione
Laser autolivellante ad alta visibilità con 3 linee verdi a 360° e più di 15 ore di autonomia per livellare, allineare, squadrare e mettere a piombo (piattaforma a batterie Nuron)
Precisione
±3 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
80 m (Linee), 130 m (Linee, con ricevitore)
Tipo batteria
22 V
Laser multilinea PM 30-MG
Descrizione
Laser multilinea a 3 linee verdi a 360° per lavori idraulici, di livellamento, allineamento e squadro
Precisione
±3 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
Range autolivellamento (a temperatura ambiente)
-4.0/ +4.0° °
Laser multilinea PM 40-MG
Descrizione
Laser multilinea a 4 linee per lavori idraulici, di livellamento, allineamento e squadro con raggio verde
Precisione
±2 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
Range autolivellamento (a temperatura ambiente)
-3.0/ +3.0° °

Nuovo

Laser con funzione piombo e linea trasversale PM 20-CG
Descrizione
Laser combinato con raggio verde a 2 linee e 4 punti per idraulica, livellamento, allineamento e squadratura
Precisione
±3 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
Tempo di funzionamento massimo
8 h

Nuovo

Laser con funzione piombo e linea trasversale PM 20-CG da 12 V
Descrizione
Laser combinato con raggio verde a 2 linee e 4 punti per idraulica, livellamento, allineamento e squadratura (piattaforma della batteria da 12 V)
Precisione
±3 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
Tempo di funzionamento massimo
33 h

Nuovo

Laser di alta precisione con funzione piombo e linea trasversale PM 20-CGE
Descrizione
Laser combinato con raggio verde di alta precisione a 2 linee e 4 punti per messa a piombo, livellamento, allineamento e squadratura
Precisione
±2 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
Tempo di funzionamento massimo
8 h
Laser a piombo verde PM 2-PG
Descrizione
Laser con puntatore verde, dotato di 2 punti ad alta visibilità, per il trasferimento verticale dei punti e la messa a piombo.
Precisione
±3 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Punti)
Tempo di funzionamento massimo
60 h
Laser punto PM 2-PE
Descrizione
Laser a piombo ad alta precisione con 2 punti e raggio rosso
Precisione
±1.5 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
30 m (Punti)
Tempo di funzionamento massimo
50 h

Nuovo

Laser a linea verde PM 2-LG
Descrizione
Laser a linea verde con 2 raggi ad alta visibilità per il livellamento e l'allineamento
Precisione
±3 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
Tempo di funzionamento massimo
8 h
Livello ottico POL 10
Descrizione
Livello ottico per lavori quotidiani di livellamento con zoom 20x
Ingrandimento
20 x
Tipo di compensatore
Ammortizzazione pneumatica
Classe di protezione IP
IP 55 (EN 60529)
Livello ottico POL 15
Descrizione
Livello ottico per lavori quotidiani di livellamento con zoom 28x
Ingrandimento
28 x
Tipo di compensatore
Ammortizzazione pneumatica
Classe di protezione IP
IP 55 (EN 60529)
Livella laser rotante da esterni PR 2-HS A12
Descrizione
Robusto laser rotante per esterni, provvisto di protezione antiurto a 360° e batteria Li-ion a ricarica rapida, per applicazioni orizzontali e di pendenze manuali
Precisione
±0.5 mm a 10 m
Range di funzionamento con ricevitore laser (diametro)
2 - 600 m
Classe laser
< 4,85 mW, 620 - 690 nm, Classe 2 (EN 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Teodolite POT 10
Descrizione
Teodolite per il livellamento e l'allineamento di componenti strutturali e pendenze con ingrandimento 30x
Ingrandimento
30 x
Tipo di compensatore
1 liquido per asse
Classe di protezione IP
IP 55 (EN 60529)