Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Isolamento acustico, inserti, tappi per binario, zinco spray e altri elementi essenziali per la costruzione di sistemi di supporto modulari

28 Prodotti

Filtro
Tappo terminale per binario MM-E
Descrizione
Tappo terminale per coprire le estremità dei binari puntone MM Hilti
Composizione materiale
Polipropilene (PP)
Trattamento superficiale
n/a
Tappo terminale per binario MQZ-E
Descrizione
Tappo terminale per binario per coprire le estremità dei binari MQ Hilti
Composizione materiale
Componente di plastica: polipropilene
Trattamento superficiale
n/a
Spessore materiale
4 mm

Nuovo

Tappo binario MT-EC-20


Descrizione
Tappo binario MT-EC-20
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Tappo binario MT-EC-30


Descrizione
Tappo binario MT-EC-30
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a
Tappo binario MT-EC-40/50
Descrizione
Tappo binario MT-EC-40/50
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Tappo binario MT-EC-60


Descrizione
Tappo binario MT-EC-60
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Tappo terminale per trave MT-EC-70
Descrizione
Tappo terminale per binario per travi MT-70
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Tappo terminale per trave MT-EC-80
Descrizione
Tappo terminale per binario per travi MT-80
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Tappo terminale per trave MT-EC-90
Descrizione
Tappo terminale per binario per travi MT-90
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Tappo terminale per trave MT-EC-100
Descrizione
Tappo terminale per binario per travi MT-100
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a
MM-RI


Descrizione
Gomma isolante antirumore
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Da utilizzare con
MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36
Composizione materiale
EPDM
Gomma isolante antirumore per binario MQZ-RI
Descrizione
Gomma isolante antirumore per binario per l'isolamento acustico
Approvazioni
Isolamento acustico DIN 4109 ispezionato
Da utilizzare con
Canali MQ e aste filettate M9-M10
Composizione materiale
EPDM

Nuovo

Gomma isolante antirumore MT-RI
Descrizione
Gomma isolante antirumore con clip, per la riduzione dei rumori nelle strutture di supporto HVAC
Composizione materiale
EPDM
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Inserto supporto a collare MP-A I-R (EPDM)
Descrizione
Nastro isolante EPDM per aggiungere una separazione galvanica e un leggero isolamento acustico dei supporti a collare MP-PS
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 100 °C
Composizione materiale
EPDM, Strato autoadesivo, Rivestimento protettivo

Nuovo

Inserto per supporto a collare MP-A I-S (silicone)
Descrizione
Nastro isolante al silicone per aggiungere una separazione galvanica e un leggero isolamento acustico dei supporti a collare MP-PS
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 210 °C
Composizione materiale
Silicone, Strato autoadesivo, Rivestimento protettivo

Nuovo

Inserto supporto a collare MP-A I-GF (fibra di vetro)
Descrizione
Nastro isolante in fibra di vetro per aggiungere una separazione galvanica ai supporti a collare MP-PS
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 500 °C
Composizione materiale
Fibra di vetro testurizzata (E-glass), Strato autoadesivo
Nastro isolante al silicone
Descrizione
Nastro isolante al silicone per l'inserimento successivo in morsetti per tubazioni
Composizione materiale
Gomma di silicone
Trattamento superficiale
n/a
Durezza materiale di isolamento
45° ±5° Shore A
Tubi filettati GR-G-F - Acciaio di grado 4.6 (Zincatura a caldo)
Descrizione
Tubo filettato zincato a caldo (HDG) con acciaio di grado 4.6 usato come accessorio per diverse applicazioni
Composizione materiale
Acciaio grado 4.6
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Isolamento
Senza
Gruppo per l'isolamento acustico MAC-P33
Descrizione
Gruppo per l'isolamento acustico zincato per binari MQ
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Abbattimento acustico
10 dB (A)
Da utilizzare con
Sistema MQ
Elemento insonorizzante MVI-B
Descrizione
Elemento insonorizzante per varie applicazioni
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
Abbattimento acustico
18 dB (A)
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Elemento insonorizzante zincato MVI-T
Descrizione
Elemento insonorizzante zincato per l'uso con carichi di compressione
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Da utilizzare con
Sistema MQ
Composizione materiale
Parti di collegamento: acciaio zincato cromato, Materiale di isolamento: EPDM
Elemento insonorizzante MVI-TB
Descrizione
Elemento insonorizzante zincato per l'uso con carichi di rottura alla trazione
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Abbattimento acustico
11 dB (A)
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Tubi filettati GR-G - acciaio grado 4.6
Descrizione
Tubo filettato zincato in acciaio di grado 4,6 per utilizzo come accessorio in diverse applicazioni
Composizione materiale
Acciaio grado 4.6
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Tipo di materiale base
n/a
Tubi filettati GR-G - Acciaio inossidabile A4-70
Descrizione
Tubi filettati in acciaio inossidabile (A4) per l'utilizzo come accessorio in diverse applicazioni
Grado materiale necessario
A2, A4
Composizione materiale
Acciaio inox A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
MV-PSF


Descrizione
Strato separatore di protezione
Composizione materiale
Feltro
Trattamento superficiale
n/a
Frese per barre filettate MRC
Descrizione
Utensile per tagliare in maniera semplice barre filettate di diversi diametri
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
n/a
Zinco spray MZN-400
Descrizione
Zinco spray per la protezione dell'acciaio esposto alle intemperie dalla corrosione
Composizione materiale
Zinco (> 90%)
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Tassello per fascette di cablaggio ECT
Descrizione
Tassello per fascette di cablaggio (lungo) per il fissaggio di cavi di diametro ampio
Composizione materiale
PA 6.6
Trattamento superficiale
n/a
Resistenza termica
10 - 65 °C