Nuovo
Tappo terminale per trave MT-EC-100
Tappo per trave MT-EC-100 Codice prodotto: 2273700
Tappo terminale per binario per travi MT-100
- Composizione materiale: PPB-M02
- Trattamento superficiale: n/a
- Peso: 0.05 kg
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 25 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
25
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 97,68
EUR 3,91
/
1 Pz
Dati tecnici
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a
Peso
0.05 kg
Documenti
pdf Manuale sulla corrosione, inglese [ 9.4 MB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Manipolazione più sicura: aiuta a proteggere gli installatori dai bordi taglienti che possono rimanere dopo il taglio della trave
- Maggiore durata: aiuta a prevenire la deformazione dei bordi durante lo stoccaggio e il trasporto in cantiere
- Estetica migliorata: le testate delle travi conferiscono al lavoro un aspetto ordinato e professionale
Applicazioni
- Aiuta a proteggere i bordi delle travi MT-100 da eventuali danni durante lo stoccaggio e il trasporto
- Copre gli spigoli vivi lasciati dopo il taglio a misura
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat