Nuron
Adattatore batteria Nuron BA-22
Adattatore per batteria BA-22 box #2251343
Adattatore per l'alimentazione degli attrezzi Hilti da 22 V CPC Li-ion con batterie Nuron
- Compatibilità del sistema a batteria: Nuron
- Dimensioni (LxPxH): 135 x 93 x 75 mm
- Peso: 0.4 kg
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 77,73
Dati tecnici
Compatibilità del sistema a batteria
Nuron
Dimensioni (LxPxH)
135 x 93 x 75 mm
Peso
0.4 kg
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Convertite facilmente gli attrezzi Hilti 22V CPC Li-ion* per lavorare con le batterie Nuron fino al momento dell'aggiornamento
- Costruzione ultraresistente: involucro resistente alle cadute, rinforzato con fibra di vetro ed elettronica sigillata per una migliore protezione dalle condizioni difficili del cantiere
- Facilità d'uso: pulsanti progettati per l'uso con i guanti e indicatori a LED per visualizzare l'alimentazione e la compatibilità
- Conservazione della batteria: l'adattatore si spegne automaticamente dopo quattro ore di inattività
Applicazioni
- Adattamento degli elettroutensili da 22 V sulla piattaforma Hilti CPC agli ioni di litio per l'utilizzo di batterie Nuron (tranne B22-255 Nuron Ultimate Plus)
- *Non compatibile con SC 70W-A22, SCM 22-A, SI-AT-A22 e PLT 300. La profondità di taglio o la manovrabilità delle seghe circolari e delle smerigliatrici angolari possono essere influenzate dalle dimensioni combinate della batteria e dell'adattatore. Le batterie Nuron non possono essere caricate con i caricabatterie Hilti CPC (vale anche per gli aspirapolvere e le radio con caricabatterie incorporato: VC 20, VC 40, RC 4/36 e RC4/36-DAB)
- *Non compatibile con SCM 22-A, SI-AT-A22 e PLT 300. La profondità di taglio o la manovrabilità delle seghe circolari e delle smerigliatrici angolari possono essere influenzate dalle dimensioni combinate della batteria e dell'adattatore. Le batterie Nuron non possono essere caricate con i caricabatterie Hilti CPC (vale anche per le radio RC 4/36)
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.