Batteria Li-ion compatta da 12V 2.6 Ah
- Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350: 35 min
- Peso: 0.24 kg
- Dimensioni (LxPxH): 92 x 71 x 41 mm
EUR 57,83
Batteria Li-ion compatta, ad alta potenza da 12V 4.0 Ah
- Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350: 50 min
- Peso: 0.35 kg
- Dimensioni (LxPxH): 93 x 75 x 44 mm
EUR 79,33
Batteria Li-ion compatta da 14V 2.6 Ah
- Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350: 35 min
- Peso: 0.37 kg
- Dimensioni (LxPxH): 103 x 81 x 51 mm
EUR 79,98
Batteria Li-ion a lunga autonomia da 14V 5.2 Ah
- Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350: 35 min
- Peso: 0.59 kg
- Dimensioni (LxPxH): 103 x 81 x 69 mm
EUR 214,24
Batteria Li-ion compatta da 22V 2.6 Ah
- Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350: 35 min
- Peso: 0.49 kg
- Dimensioni (LxPxH): 135 x 94 x 53 mm
EUR 134,88
Batteria Li-Ion ad alta potenza, per una durata prolungata da 22V 5,2 Ah
- Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350: 35 min
- Peso: 0.8 kg
- Dimensioni (LxPxH): 135 x 94 x 70 mm
EUR 270,50
Batteria Li-Ion ultra-potente da 22V 8.0 Ah per una durata estrema
- Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350: 50 min
- Peso: 1.15 kg
- Dimensioni (LxPxH): 145 x 97 x 76 mm
EUR 348,42
Batteria ad alta potenza Li-ion da 36V 2,6 Ah
- Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350: 35 min
- Peso: 780
- Dimensioni (LxPxH): 167 x 92 x 60 mm
EUR 305,44
Batteria Li-ion da 36V 3.9 Ah
- Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350: 44 min
- Peso: 1.72 kg
- Dimensioni (LxPxH): 160 x 110 x 92 mm
Batteria Li-ion ad altissima potenza da 36V 5.2 Ah
- Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350: 35 min
- Peso: 1.35 kg
- Dimensioni (LxPxH): 167 x 92 x 81 mm
EUR 402,53
Batteria Li-ion da 36V 6.0 Ah
- Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350: 42 min
- Peso: 1.84 kg
- Dimensioni (LxPxH): 180 x 97 x 98 mm
EUR 612,85
Potentissima batteria Li-Ion da 36V 9.0 Ah per una durata estrema
- Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350: 56 min
- Peso: 2.03 kg
- Dimensioni (LxPxH): 181 x 99 x 103 mm
EUR 540,91