Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Attrezzi da taglioTroncatrici

Taglia più di quanto pensi

Troncatrici per cemento
TAGLIA PIÙ A FONDO

Calcestruzzo

Esegui tagli fino a 150 mm nel calcestruzzo con una lama da 360 mm utilizzando una troncatrice a batteria DSH 900-22 ATC.
Troncatrici per Muratura
TAGLIO SU MISURA

Muratura

Semplifica la lavorazione di mattoni e di blocchi con le nostre troncatrici a batteria DSH 600-22 ATC e DSH 700-22 ATC.
Troncatrici per asfalto
TAGLIA CON POTENZA

Asfalto

Ottieni fino al 20% di potenza in più con la nuova troncatrice a batteria DSH 700-22.
Troncatrici per Metallo
TAGLIA IN SICUREZZA

Metallo

Per tagli più sicuri, usa il nostro disco da taglio per metalli SPX di lunga durata.
Troncatrici per cemento
TAGLIA PIÙ A FONDO

Calcestruzzo

Esegui tagli fino a 150 mm nel calcestruzzo con una lama da 360 mm utilizzando una troncatrice a batteria DSH 900-22 ATC.
Troncatrici per Muratura
TAGLIO SU MISURA

Muratura

Semplifica la lavorazione di mattoni e di blocchi con le nostre troncatrici a batteria DSH 600-22 ATC e DSH 700-22 ATC.
Troncatrici per asfalto
TAGLIA CON POTENZA

Asfalto

Ottieni fino al 20% di potenza in più con la nuova troncatrice a batteria DSH 700-22.
Troncatrici per Metallo
TAGLIA IN SICUREZZA

Metallo

Per tagli più sicuri, usa il nostro disco da taglio per metalli SPX di lunga durata.

    Progettate per essere più produttive e sicure

    Troncatrici
    Protezione da cadute e contraccolpi migliorata

    Protezione da cadute e contraccolpi migliorata

    L'esclusivo controllo attivo della coppia (ATC) 3D per le troncatrici a batteria arresta l'attrezzo in ≤ 1 secondo 

    Blocco rapido della lama

    Blocco rapido della lama

    Arresta la rotazione della lama della troncatrice a batteria in ≤ 4 secondi dopo il rilascio dell'impugnatura

    Sistema di riduzione della polvere 

    Sistema di riduzione della polvere 

    Riduci l'esposizione alla polvere entro i limiti consentiti con DWP 15-22, ideale per troncatrici a batteria.

    Prestazioni ottimizzate del sistema 

    Prestazioni ottimizzate del sistema

    Fino al 30% più lavoro per ogni carica con lame ottimizzate per batteria rispetto alle lame per seghe a benzina.

    Risparmia oltre una tonnellata di emissioni di CO2 all'anno con il DSH 600-22 a batteria.¹
    BATTERIA O BENZINA?
    Scegli la tua fonte di alimentazione

    Indipendentemente dall'attività di taglio che dovrai svolgere, abbiamo la potenza e le prestazioni per applicazioni pesanti di cui hai bisogno. Scegli tra le troncatrici a batteria con la piattaforma Nuron per lavori sia all'interno che all'esterno e quando tagli con l'equivalente di 1-2 serbatoi di benzina al giorno. Utilizza le troncatrici a benzina quando utilizzi due o più serbatoi di benzina al giorno ed in luoghi in cui non hai accesso all'elettricità e non puoi collegare i caricabatterie.

    Batteria
    Cosa puoi fare con 2x2 batterie*

    Fino a
    22
    Tagli di cordolo

    Fino a
    95
    Tagli di armatura

    Benzina
    Quando usare la benzina

    Più di 2 serbatoi di benzina al giorno
    Quando serve continua potenza

    * *Basato su test interni con:

    Troncatrici a batteria DSH 600-22 ATC e DSH 700-22 ATC. I dati mostrati si basano sull'utilizzo di batterie Nuron 2x2 B 22-290 e lama SPX Universal A da 300 mm. Per i cordoli, l'altezza era di 300 mm e la larghezza era di 100 mm. Per l'armatura è stata utilizzata un'armatura da 16 mm (misura 5). Le condizioni del cantiere, come la temperatura, l'umidità, i livelli di polvere e i materiali su cui si lavora, possono influire in modo significativo sulla quantità massima di lavoro possibile con una sola carica della batteria.

    «Nessun problema di carburante. Niente corde di avviamento che si spezzano. Inoltre, una maggiore durata dell’attrezzo. Scegliere le troncatrici a batteria è stata una scelta facile.»

    Potenzia il tuo parco attrezzi

    Domande frequenti

    Acquista ora
    Note

    (1) In base all'uso di due set di due batterie B 22-290 e 2 caricabatterie C8-22 da 230 V per 6 ore a settimana e 2,4 ricariche di serbatoio all'ora per le troncatrici a gas DSH 600-X.

    Acquista la tua troncatrice