Martelli demolitori per la demolizione di pareti

Potenza senza compromessi e preparazione rapida, senza cavi. Scopri un nuovo modo di demolire le pareti, completamente sotto il tuo controllo.
Lavori impegnativi in arrivo?

Esplora la nuova linea di attrezzi Nuron per applicazioni pesanti

Performance rivoluzionarie

Preciso

Correzione della parete

Rimuovi con precisione il cemento in eccesso e getta una base liscia per i tuoi prossimi passi.
Potente

Demolizione muri

Gestisci con sicurezza lavori impegnativi come lo smontaggio di strutture in cemento e muratura.
Controllato

Esposizione dell'armatura

Esporre con cura l'armatura incorporata per estensioni o collegamenti in calcestruzzo.
Versatile

Lavori di rimozione della superficie

Gestisci con facilità ogni tipo di ristrutturazione, dalla rimozione delle piastrelle alla demolizione del vecchio intonaco.
Efficiente

Aperture a parete

Semplifica le tue demolizioni: scegli attrezzi specifici per le pareti oppure il TE 1000, ideale per lavori vicino al pavimento.
Preciso

Correzione della parete

Rimuovi con precisione il cemento in eccesso e getta una base liscia per i tuoi prossimi passi.
Potente

Demolizione muri

Gestisci con sicurezza lavori impegnativi come lo smontaggio di strutture in cemento e muratura.
Controllato

Esposizione dell'armatura

Esporre con cura l'armatura incorporata per estensioni o collegamenti in calcestruzzo.
Versatile

Lavori di rimozione della superficie

Gestisci con facilità ogni tipo di ristrutturazione, dalla rimozione delle piastrelle alla demolizione del vecchio intonaco.
Efficiente

Aperture a parete

Semplifica le tue demolizioni: scegli attrezzi specifici per le pareti oppure il TE 1000, ideale per lavori vicino al pavimento.

    Soluzioni evolute per lavori su pareti più sicuri

    Piattaforma di batterie Nuron ad alte prestazioni

    Ti aiuta a mantenere la tua produttività se abbinato al caricabatterie e agli inserti ottimali

    La forza è nelle tue mani

    Controlla la potenza di scalpellatura regolando la pressione sul materiale di base.

    Riduzione attiva delle vibrazioni (AVR)

    Incrementa la produttività quotidiana; rendi il lavoro più confortevole e riducendo l’affaticamento dell’operatore.

    Sistema di riduzione della polvere

    Raccoglie fino al 95% della polvere più sottile (per TE DRS-B e TE DRS-H è necessario un aspiratore, non incluso).

    Il TE 600-AVR riduce le emissioni di CO₂ del 20% (46 kg) rispetto al modello precedente TE 700-AVR.¹
    BATTERIA O CAVO

    Scegli la tua fonte di alimentazione

    Devi rimuovere piccole superfici in calcestruzzo fino a 4 m²? Fare lavori di correzione? Creare piccole aperture sui muri in mattoni? Scegli i nostri martelli demolitori a batteria Hilti per pareti collegati alla piattaforma Nuron. Massimizza la produttività lavorando con una batteria mentre la seconda si ricarica. Per grandi superfici o per la demolizione di muri in mattoni pesanti, usa i nostri martelli demolitori a cavo. Qualunque configurazione tu scelga, avrai potenza e velocità per portare a termine il lavoro.

    BATTERIA

    Cosa puoi fare con due batterie*


    Fino a
    4
    m² di area in calcestruzzo da rimuovere
    (13 mm di profondità)

    CAVO

    Quando passare ai cavi


    Rendimento elevato su certe applicazioni
    con alimentazione sempre stabile

    * *Basato su test interni con:

    TE 600-22 2 batterie Nuron B 22-290 Caricatore Nuron C8-22 Calcestruzzo C30/37 Le condizioni del cantiere, come temperatura, umidità, livello di polvere e materiali lavorati, possono influire in modo significativo sulla quantità massima di lavoro possibile con una sola carica.

    «Abbattere le pareti può essere una vera fatica. Ora, con questi martelli demolitori Hilti, è un gioco da ragazzi.»

    Potenzia il tuo parco attrezzi

    Domande frequenti

    Per ottenere il massimo dal tuo martello demolitore e martello pneumatico a batteria Hilti, scegli un sistema completo con batterie, caricabatterie e scalpelli ottimizzati per prestazioni cordless di alto livello. Completa il set con una valigetta Hilti dedicata, ideale per trasportare e proteggere fino a quattro batterie e due caricabatterie aggiuntivi.

    Batteria

    Scegli la batteria Nuron B 22-290, la batteria Li-ion da 22V Hilti con la capacità più elevata. Compatibile con tutti gli attrezzi cordless Nuron.
    Usa la batteria Nuron B 22-260 per lavori più impegnativi che richiedono ricariche frequenti, grazie alla velocità di ricarica senza paragoni.

    Caricabatterie

    Gli innovativi caricabatterie C 8-22 Nuron sono disponibili in versione a singola o doppia postazione e rappresentano il nostro sistema di ricarica più veloce: con il modello a doppia postazione puoi caricare 2 batterie B 22-290 fino all’80% in soli 45 minuti e al 100% in un’ora.*
    Il caricabatterie C8DC a doppia postazione offre anche la modalità Boost per una ricarica ultra-rapida. Questa riduce i tempi di ricarica di circa il 50% per le batterie B 22-290 quando viene inserita una sola batteria nel caricatore doppio.
    *tempi di ricarica con batteria a temperatura ambiente quando posizionata sul caricatore

    Inserti

    Aumenta la produttività fino al 50% con i nostri scalpelli, progettati per offrire più lavoro per ogni carica. Grazie alla tempra induttiva, sono ultra-resistenti e durano più a lungo, evitando deformazioni e usura. L’attacco rinforzato trasferisce più potenza per una demolizione ancora più efficente.

    Demolizione pareti

    Per i lavori di demolizione delle pareti, ti consigliamo gli scalpelli FlatPoint.

    Correzione della parete

    Per i lavori di correzione delle pareti e l'esposizione dell'armatura, si consigliano scalpelli a punta piatta.

    Rimozione superficiale

    Per i lavori di rimozione della superficie, si consigliano gli scalpelli a spatola

    Per una migliore esperienza, si consiglia di utilizzare alcuni strumenti senza impugnatura laterale. La decisione finale spetta all'operatore

    80 ANNI DI INNOVAZIONE

    Un nome su cui puoi contare

    Da sempre ci impegniamo a creare prodotti che fanno davvero la differenza in ogni settore e applicazione.

    GARANZIA

    Copertura usura su attrezzi selezionati

    Con la garanzia hai la certezza di assistenza e riparazioni sicure e trasparenti.

    RIPARAZIONI RAPIDE

    Tempi brevi per la riparazione degli attrezzi

    Riparazioni rapide e consegna direttamente in cantiere.

    Acquista ora

    Scegli il tuo martello demolitore