Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Nuron

Aspiratore per polvere a batteria Classe M VC 4MX-22 T8

Aspiratore per polvere compatto e potente a batteria, con zaino opzionale per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido e secco), con serbatoio da 8 litri (batteria Nuron).

  • Vuoto max.: 17 kPa
  • Capacità contenitore: 8 l
  • Classe di polvere: M

Dati tecnici

Vuoto max.
17 kPa
Capacità contenitore
8 l
Classe di polvere
M
Applicazione
Pulizia, Foratura e rottura, Taglio del legno
Fonte di alimentazione
A batteria
Potenza assorbita
750 w

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Potente ma compatto: abbinate il nostro aspirapolvere cordless più potente ai vostri utensili elettrici per ridurre la polvere, aumentare la sicurezza e pulire i vostri cantieri in modo più efficiente
  • Progettato per la massima flessibilità: poco ingombrante, questo aspiratore può essere utilizzato con spallacci opzionali per una maggiore mobilità
  • Struttura modulare: staccate semplicemente il piano aspirante del VC 4MX-22 e collegate un serbatoio più grande per ampliare la capacità di stoccaggio a piacimento
  • Pulizia automatica del filtro – mantiene elevata l'aspirazione rimuovendo la polvere dal filtro e minori interruzioni durante il lavoro
  • Auto-start opzionale disponibile: comando on/off dell'aspirazione tramite telecomando bluetooth®

Applicazioni

  • Aspirazione a umido e a secco di polvere edile, estrazione di polvere/trucioli di legno e detriti di calcestruzzo derivanti da perforazione/rottura
  • Il grande contenitore opzionale con ruote e barra di spinta consente la smerigliatura del calcestruzzo, l'estrazione a umido, la perforazione a diamante a secco, la levigatura e la molatura/il taglio/il taglio leggero
  • Aspiratore di classe M – per raccogliere il 99,9% della polvere con una grana di dimensione inferiore a due micron

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.