- Pagina iniziale
- Soluzioni di Business
- Soluzioni
- Connessioni strutturali
- Soluzioni per tutte le tipologie di facciate
Facciate ventilate e continue
Soluzioni per tutte le tipologie di facciate
Progettare e installare una facciata continua per il tuo progetto è diventato più semplice con le soluzioni di fissaggio e protezione Hilti. Avere una solida comprensione dei requisiti di queste applicazioni può aiutare ad eliminare problemi nelle fasi di progettazione, costruzione o post-costruzione.
Affrontare correttamente le principali esigenze di progettazione può aiutare il processo a procedere più rapidamente ed agevolmente.
Soluzioni per le facciate ventilate
Ottimizza la progettazione, velocizza la tua installazione
Le facciate ventilate sono caratterizzate da una notevole complessità, che si manifesta dalle prime fasi di progettazione fino alla fase finale di installazione. È essenziale considerare alcuni aspetti chiave, come la scelta del sistema di sottostruttura adeguato, l'efficienza energetica e la corretta posa in opera, per ottimizzare l'intero processo costruttivo.
Hilti si propone come unico partner e interlocutore per fornire tutte le informazioni necessarie lungo l'intero processo, offrendo una soluzione completa che ottimizza ogni fase e rende il lavoro più efficiente.
Soluzioni per facciate continue
Canali di ancoraggio gettati in opera per fissaggio delle facciate
Il fissaggio degli elementi della facciata come facciate vetrate, facciate continue e schermature solari alla base della struttura di un edificio può essere realizzato in vari modi a seconda delle condizioni esistenti. Nei progetti in fase di pre-pianificazione e progettazione, i canali di ancoraggio Hilti offrono una tecnologia di ancoraggio economica per collegare la tua facciata alla struttura. Tale tecnologia fornisce una soluzione per cantieri che richiedono tolleranze strette e regolabilità in loco quando si collegano elementi strutturali e non strutturali.
Per i progetti che richiedono il collegamento al calcestruzzo esistente, come le ristrutturazioni, Hilti offre un portafoglio innovativo di ancoraggi post-installati composto da opzioni di ancoraggio meccanico e chimico per soddisfare le esigenze del tuo cantiere.
Soluzioni antifuoco per facciate
Quello stretto spazio tra il tuo solaio e la facciata è più grande di quanto sembri e si somma per creare uno spazio aperto per il passaggio di gas, fumo e fiamme da un piano all'altro. Quasi tutti i codici internazionali sull'edilizia ora riconoscono quanto siano critiche le barriere antincendio perimetrali per il piano di sicurezza di tutto l'edificio.
Progetti ambiziosi e programmi rigorosi richiedono che la barriera antincendio perimetrale deve essere installata correttamente ed in modo rapido e facile.
Anche i requisiti acustici, termici e di espansione non possono essere ignorati. Con queste tendenze del settore in atto, abbiamo sviluppato soluzioni innovative di compartimentazione antincendio che non solo aiutano a proteggere vite, ma possono anche aiutare a risolvere altre sfide di ingegneria, definizione della soluzione e sua installazione. Le barriere antincendio preformate e i sigillanti spray versatili sono all'avanguardia in questo settore.
Prodotti correlati
Canali di ancoraggio gettati in opera
I canali di ancoraggio Hilti (HAC) sono gettati in opera nel calcestruzzo, fornendo un metodo flessibile ed economico per fissare la facciata alla parte superiore o al bordo del solaio.
Scopri di più
Tassello a vite in plastica HRD-H
Tassello in plastica preassemblato per calcestruzzo e muratura, con vite (acciaio al carbonio, testa esagonale).
Scopri di più
Tassello a battere in acciaio inox HST4-R
Prestazioni innovative: i nostri ancoraggi di nuova generazione offrono una migliore capacità di calcestruzzo e carichi di estrazione, consentendo di ottimizzare le dimensioni della piastra di base e l'utilizzo degli ancoraggi e di ottenere un maggior valore dai materiali.
Scopri di più
Spray antifuoco per giunti a base d'acqua CFS-SP WB
Posa a spruzzo veloce e semplice, crea uno strato di protezione fino EI 180, garantisce movimenti e isolamento acustico ed altri attributi secondari.
Scopri di più
Spray antifuoco per giunti a base siliconica CFS-SP SIL
Posa a spruzzo veloce e semplice, crea uno strato di protezione fino EI 180, garantisce movimenti e isolamento acustico ed altri attributi secondari. Resistente all'acqua già in fase di posa, asciuga in 2h.
Scopri di più
Cavity Barrier orizzontale ventilata CFS-VB
Barriera preformata in lana minerale con strato intumescente per intercapedini di facciate ventilate. Vuoto fino a 400 mm. Fino a 60 minuti, 120 su richiesta.
Scopri di più Guarda il video
Cavity Barrier verticale non-ventilata CFS-NVB
Barriera preformata in lana minerale per intercapedini verticali di facciate ventilate. Vuoto fino a 400 mm. Fino a 120 minuti.
Scopri di più Guarda il videoSERVIZI E RISORSE DI INGEGNERIA
Servizi di ingegneria
Richiedi supporto per la progettazione e consulenza tecnica specializzata dei nostri ingegneri esperti.
Richiedi supporto tecnico Firma tecnico abilitato
Engineering Center
Accedi alla piattaforma per ricevere consulenza tecnica sui principali temi di ingegneria, tieniti aggiornato seguendo i nostri webinar e leggi gli articoli del nostro portale.
Articoli Live Webinar e on-demand I consigli dell'esperto
Prove di carico in situ
Lascia che sia Hilti a verificare la qualità di installazione degli ancoranti e/o a valutarne la resistenza.
Maggiori informazioni sulle prove di carico
Manuali tecnici e libreria BIM/CAD
Progetta in BIM utilizzando i nostri template e oggetti BIM.
I manuali tecnici sono costantemente aggiornati seguendo l’evoluzione delle norme italiane e europee.
Manuali tecnici Libreria BIM/CAD Cast-in Anchor Channel Fastening Guide