- Pagina iniziale
- Azienda
- Media & Eventi
- Comunicati stampa
- PRIMI QUATTRO MESI DEL 2025
LE VENDITE DI HILTI CRESCONO IN VALUTE LOCALI NEI PRIMI QUATTRO MESI DEL 2025
Schaan (FL), 16 maggio 2025 – Da gennaio ad aprile 2025, il Gruppo Hilti ha aumentato le vendite in valute locali di una percentuale pari a 1.4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’apprezzamento del franco svizzero nel periodo di riferimento ha comportato un impatto valutario negativo di 1,6 punti percentuali sulle vendite, determinando una diminuzione pari a 0.2%, per un totale di 2099 milioni di CHF.
Il business europeo è rimasto complessivamente stabile. Tuttavia, le vendite sono diminuite di 2.7% in valute locali a causa della cessazione delle attività in Russia e Bielorussia. Nelle Americhe, il Gruppo Hilti ha registrato un aumento delle vendite del 9.1% in valute locali, con una crescita sia in Nord che in America Latina. La regione Asia/Pacifico ha registrato una crescita del 0.1% in valute locali, mentre l’area Medio Oriente/Africa è cresciuta del 10.1%, grazie a un contesto di mercato positivo.
Il Gruppo Hilti prevede una crescita limitata delle vendite in valute locali per l'intero anno 2025.
Crescita delle vendite da gennaio ad aprile 2025 rispetto all’anno precedente
|
|
1-4 2025 in milioni di CHF |
1-4 2024 |
Cambio |
Cambio in valuta locale (%) |
|---|---|---|---|---|
Europa |
1,114 |
1,159 |
-3.9 |
-2.7 |
Americhe |
640 |
600 |
6.7 |
9.1 |
Asia/Pacifico |
249 |
254 |
-2.0 |
0.1 |
Medio Oriente / Africa |
96 |
90 |
6.7 |
10.1 |
Gruppo Hilti |
2,099 |
2,103 |
-0.2 |
1.4 |