Facoltativo
Facoltativo

Troncatrice a batteria DSH 900-22
Lavoro di taglio più flessibile per applicazioni pesanti
Potente disco da 350 mm
Taglio di cemento, metallo e molto altro
Design resistente per ambienti complessi
Compatibile con pompa ad acqua DSH-P

Motosega a batteria SCN 60-22
Costruita per le demolizioni di legno più impegnative
Alta velocità della catena per tagli fluidi
Ideale per il taglio di travi e legname
Impugnature ergonomiche per maggiore controllo
Cambio catena rapido con doppio dado

Smerigliatrice angolare a batteria AG 30-22
Attrezzo compatto ad alto rendimento
Progettata per ridurre l’affaticamento
Taglio e smerigliatura di vari metalli
Cambio batteria rapido e meno tempi di fermo
Maggiore flessibilità per lavori in cantiere

Martello demolitore a batteria TE 1000-22
Prestazioni di livello: fino a 1,1 t/ora
Fino al 40% di produttività in più per carica
Peso ridotto e vibrazioni minime
User Force Control per scalpellature precise
Prestazioni elevate con scalpello TE-S Saturnus
Facoltativo

Gioca
Rispondi alla domanda e prova a vincere la lunch box Hilti!

Ricevi la conferma via email
Ricevi la mail di conferma da presentare in negozio per ritirare il tuo gadget

Ritira in Hilti Store!
Vieni in negozio e ritira la tua lunch box presentando la mail ricevuta! Qui potrai anche scoprire i nuovi attrezzi Power Up!
Il Gadget è disponibile fino a esaurimento scorte dal 20 al 30 aprile recandosi negli Hilti Store che aderiscono all'iniziativa.
Il Gadget è una lunch box Hilti e per ritirarlo è necessario mostrare all'operatore la conferma ricevuta via email.