Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

39 Prodotti per "1940"

Filtro
Puleggia di guida DS-WSW 140
Descrizione
Ruote puleggia di ricambio per tagliamuri a filo Hilti
Tipo di accessorio
Ruote puleggia

Nuovo

Sacco raccoglipolvere VC 3/4-T8&10/140-2
Descrizione
Sacchetti in plastica per lo smaltimento delle polveri, per applicazioni a secco e a umido, consigliati per polveri minerali
Tipo di accessorio
Sacchi di plastica
Da utilizzare con
Serbatoio VC 3/4-T8, VC 10L-22, VC 10M-22
Tipo di borsa
Ad acqua o a secco

Nuovo

Sacco raccoglipolvere VC 3/4-T8&10/140-2
Descrizione
Sacchetti in tessuto per lo smaltimento delle polveri e pre-filtri per applicazioni a secco, consigliati per legno
Tipo di accessorio
Sacchetti in TNT
Da utilizzare con
Serbatoio VC 3/4-T8, VC 10L-22, VC 10M-22
Tipo di borsa
A secco

Nuovo

Filtro VC 4X-22/10-22/140-2-22 univ
Descrizione
Filtro per aspirapolvere universale per applicazioni a secco e a umido
Tipo di accessorio
Filtri
Da utilizzare con
VC 10L-22, VC 10M-22
Classe di polvere
M

Nuovo

Zaino VC 3/4-T8 VC 10-22/140-2-22
Descrizione
Accessori per aspiratori
Tipo di accessorio
Zaini
Da utilizzare con
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 3/4 T8, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T8
Fresa per piastrelle HEX 6-10/40 SPX set
Descrizione
Punte per piastrelle HEX di alta qualità in un set di diametri da 6, 8 e 10 mm
Materiali di base
Piastrelle/tegole, Pietra naturale
Connettore
Esagonale
Tipo di attrezzo
Trapano avvitatore a batteria
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Cappa estr. polv. DSW-DH 2.1-4.0 kit
Descrizione
Cappa di aspirazione polveri per applicazioni per tagliamuri
Tipo di accessorio
Cappe antipolvere
Lama per sega circolare universale per legno (CPC)
Descrizione
Lama per sega circolare per legno ad alte prestazioni, con denti in carburo per tagliare più velocemente, durare più a lungo e massimizzare la produttività delle seghe a batteria
Caratteristiche lama
Speciale per cordless, Lunga durata, Tecnologia di taglio ultrasottile, testa in carburo
Numero denti
24
Classe di prodotti
Ultimate
Tassello in metallo per isolamento IDMS
Descrizione
Fungo isolante
Nessun dato tecnico disponibile
Staffa MFT-FOX HT M
Descrizione
Staffa in fibra di vetro orizzontale - media
Composizione materiale
Poliammide, EN AW-6063 T66
Larghezza
62 mm
Altezza
80 mm
Staffa MFT-FOX VT M
Descrizione
Staffa in fibra di vetro verticale - media
Composizione materiale
Poliammide, EN AW-6063 T66
Larghezza
62 mm
Altezza
80 mm
Supporti a collare MI-PS 1/1
Descrizione
Supporto a collare zincato a caldo (HDG) per tubo singolo, per il fissaggio dei tubi DN 25-150 alle travi MI in applicazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
Collegamento: S235JRG-2 - DIN EN 10025; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG zincato a caldo: Collegamento 70 µm - DIN EN ISO 1461; Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Connettore a taglio X-HVB


Descrizione
Connettori a taglio per strutture con travi composte
Applicazione
Adattatore
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 76
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Golfare per ponteggi GRS
Descrizione
Tassello per ponteggio con occhiello per il fissaggio di ponteggi più leggeri al calcestruzzo
Materiali di base
Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (solida)
Configurazione testa
Golfare chiuso
Certificazioni/Risultati dei test
N/A
Tassello a battere metallico lungo HSA-LW
Descrizione
Tassello a battere metallico ungo ad alte prestazioni per carichi statici quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio al carbonio, rondella maggiorata)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
               I prodotti di questo gruppo sono conformi alle direttive LEED (progettazione energetica e ambientale)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Chiodo per materiale isolante XI-FV
Descrizione
Chiodi per materiale isolante certificati ETICS per il fissaggio di pannelli in lana minerale ed EPS su calcestruzzo da morbido a duro
Applicazione
Rigido gruppo isolamento, Isolamento in lana minerale
Materiale di isolamento
Mineral wool, Soft board (e.g. EPS)
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (molto duro)
Chiodo per materiale isolante HIF
Descrizione
Tassello di isolamento economico in plastica per il fissaggio di materiali isolanti morbidi su facciate leggermente ventilate
Materiali di base
Muratura (solida), Muratura (forata), Calcestruzzo (duro), Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (morbido)
Principio di funzionamento
Tassello a battuta
Materiale di isolamento
Lana minerale, Pannello morbido (per es. EPS)
Staffa MFT-S2S UI L
Descrizione
Staffa larga a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
Composizione materiale
EN AW-6063 T66, Polipropilene (PP)
Materiale di isolamento
Polipropilene
Larghezza
74 mm
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Staffa MFT-S2S UI M
Descrizione
Staffa media a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
Composizione materiale
EN AW-6063 T66, Polipropilene (PP)
Materiale di isolamento
Polipropilene
Larghezza
74 mm
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Staffa MFT-FOX HI
Descrizione
Staffa orizzontale in alluminio con tappetino termoisolante
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Materiale di isolamento
Polipropilene
Spessore materiale di isolamento
5 mm

Nuovo

Mensola FOX VI S


Descrizione
Staffa a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
Alluminio EN AW-6063 T66
Materiale di isolamento
Polipropilene
Spessore materiale di isolamento
6 mm

Nuovo

Mensola FOX V S


Descrizione
Staffa a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
46 mm
Altezza
50 mm
Chiodo per materiale isolante X-IE 9
Descrizione
Chiodi per materiale isolante per il fissaggio di pannelli in lana minerale morbida su calcestruzzo da morbido a duro, muratura e acciaio
Applicazione
Isolamento in lana minerale
Materiale di isolamento
Mineral wool
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Calcestruzzo (non fessurato), Acciaio, Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
Collare per impianti di refrigerazione a chiusura rapida MIP-H (isolamento sottile)
Descrizione
Collare per tubi zincato di alta qualità, per applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 13-16 mm
Approvazioni
Classe incendio B2
Abbattimento acustico
19 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 105 °C

Nuovo

Collare di refrigerazione punto fisso MFP-KF
Descrizione
Collare a punto fisso di ultima generazione, con isolamento ad elevata densità per compensare gli allungamenti dei tubi nelle applicazioni di raffreddamento
Approvazioni
Classe incendio B2
Resistenza termica
-45 - 105 °C
Composizione materiale
Schiuma di poliuretano a celle chiuse
Tassello a battere metallico HST3
Descrizione
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici e sismici impegnativi su calcestruzzo fessurato (acciaio al carbonio)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, FM (Factory Mutual), Incendio, Sismico
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo sono conformi alle direttive LEED (progettazione energetica e ambientale)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Chiodo per materiale isolante X-IE-G 9
Descrizione
Elementi di fissaggio per materiale isolante, premontati con chiodi X-P G3 ad alte prestazioni, per il fissaggio di pannelli in lana minerale morbida su calcestruzzo morbido e mediamente duro
Applicazione
Rigido gruppo isolamento, Isolamento in lana minerale
Materiale di isolamento
Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Hard board (e.g. XPS, PUR, PIR)
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido)

Nuovo

Staffa FOX VI M


Descrizione
Staffa a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Materiale di isolamento
Polipropilene
Spessore materiale di isolamento
6 mm

Nuovo

Mensola FOX V M


Descrizione
Staffa a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
46 mm
Altezza
75 mm

Nuovo

Mensola FOX V L


Descrizione
Mensola a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
46 mm
Altezza
150 mm

Nuovo

Mensola FOX VI L


Descrizione
Mensola a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Materiale di isolamento
Polipropilene
Spessore materiale di isolamento
6 mm
Collare per impianti di refrigerazione a chiusura rapida MIP-M (isolamento medio)
Descrizione
Collare per tubi standard zincato di alta qualità, per applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 20-25 mm
Approvazioni
Classe incendio B2
Abbattimento acustico
21 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 105 °C
Collare per impianti di refrigerazione a chiusura rapida MIP-T (isolamento spesso)
Descrizione
Collare per tubi zincato di alta qualità, per applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 31-50 mm
Approvazioni
Classe incendio B2
Abbattimento acustico
20 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 105 °C
Collare per impianti di ventilazione MV-P
Descrizione
Collare per impianti di ventilazione senza elementi di isolamento acustico e connettore M8/M10
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Chiodo per materiale isolante X-IE 6
Descrizione
Chiodi per materiale isolante per il fissaggio di pannelli rivestiti in lana minerale, EPS, XPS, PIR, PUR, lana di legno e fibrocemento su cemento morbido e duro, muratura e acciaio
Applicazione
Rigido gruppo isolamento, Isolamento in lana minerale
Materiale di isolamento
Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Legno duro (per es. XPS, PUR, PIR)
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Calcestruzzo (non fessurato), Acciaio, Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
Chiodo per materiale isolante X-IE-G 6
Descrizione
Ancoranti e viti per materiale isolante premontati con chiodi ad alte prestazioni X-P G2 per il fissaggio di pannelli rivestiti in lana minerale, EPS, XPS, PIR, PUR, lana di legno e fibrocemento su cemento morbido e muratura.
Applicazione
Rigido gruppo isolamento, Isolamento in lana minerale
Materiale di isolamento
Lana minerale, Pannello morbido (per es. EPS), Legno duro (per es. XPS, PUR, PIR)
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido)
MV-PI


Descrizione
Collare per impianti di ventilazione con elementi di isolamento acustico e connettore M8/M10
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
Resistenza termica
-40 - 110 °C
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Collare MPN-R


Descrizione
Collare per tubi standard in acciaio inox, non isolato, per carichi medi
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Condizioni ambientali
Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
Collare a chiusura rapida per impianti di refrigerazione MRP-C
Descrizione
Collare zincato di alta qualità per il fissaggio di tubi dell'acqua fredda e di refrigerazione con diversi spessori di isolamento
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
Abbattimento acustico
22.7 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 105 °C