Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Cerca risultati

1 Prodotti per "2043845"

Filtro
Carotatrice diamante DD 30-W 230V
Descrizione
Carotatrice diamantata compatta e leggera per carotaggio manuale ad acqua di tasselli pesanti e ferri di armatura a uso intensivo con diametri da 8 a 35 mm (5/16 - 1-3/8")
Gamma di diametri
8 - 35 mm
Materiale base
Calcestruzzo, Muratura
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione portatile o su supporto
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]