Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Inchiodatrice semi-automatica ad elevata produttività per il fissaggio di coperture metalliche

  • Dimensioni (LxPxH): 450 x 101 x 352 mm
  • Peso: 4.35 kg
  • Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio: 19 - 21 mm

I clienti hanno cercato anche chiodatricepistola per chiodisparachiodiinchiodatrice o sparachiodi manuale.

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 2 869,39

Dati tecnici

Dimensioni (LxPxH)
450 x 101 x 352 mm
Peso
4.35 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
19 - 21 mm
Tipo propulsore
6,8/18 M10
Ritorno automatico pistone
No
Bluetooth
No
Hilti Connect
No
Potenza (max.)
609 J
Regolazione potenza
Tipo pistone
X-76-P-ENP

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Eccezionale design ergonomico - l'impugnatura morbida, antiscivolo e girevole abbinata ad un eccellente bilanciamento significano un minore affaticamento durante l'utilizzo
  • Meccanismo di sicurezza integrato – per un funzionamento più sicuro e affidabile
  • Facile da pulire e mantenere nei cantieri
  • Struttura robusta, per sopportare un utilizzo impegnativo dell'attrezzo
  • Regolatore di potenza regolabile - controllo preciso per fissaggi più affidabili

Applicazioni

  • Fissaggio di tetti in metallo composito su strutture in acciaio con uno spessore minimo di 6 mm (1/4") per copertura composita
  • Fissaggio di tetti metallici su strutture in acciaio con uno spessore minimo di 6 mm (1/4") per tetti
  • Fissaggio di supporti di rivestimento su strutture in acciaio con uno spessore minimo di 6 mm (1/4") per rivestimenti esterni
  • Fissaggio di elementi di grigliato a strutture in acciaio usando accessori per grigliati
  • Fissaggio di connettori antispostamento su strutture in acciaio con accessori HVB

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Servizi

Fleet Management

  • Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
  • La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Ulteriori informazioni sul Fleet Management

Video del prodotto

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.