Nuovo Speciale
Calotta di protezione X-PC B3-BT
Codice prodotto: 2211436
Guida chiodo per fissare prigionieri filettati X-BT con le inchiodatrici a batteria BX 3-BT e BX 3-BTG
- Alimentazione chiodi: Barra filettata corta
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 22,12
EUR 22,12
/
1 Pz
Dati tecnici
Alimentazione chiodi
Barra filettata corta
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Il tappo di protezione sulla parte anteriore della guida chiodo aiuta a prevenire danni all'acciaio rivestito durante il fissaggio di prigionieri filettati X-BT
- Il calibro di regolazione dell'energia sulla guida chiodo consente agli installatori di ottenere una qualità costante di fissaggio su diversi materiali di base in acciaio
Applicazioni
- Guida chiodo X-FG B3-BTG utilizzata per il fissaggio di chiodi per grigliato X-BT (M8 corto, 21,3 mm) nell'acciaio rivestito
- Guida chiodo X-FG B3-BT M utilizzata per il fissaggio di ancoranti e viti con sistema metrico X-BT (lunghezza: 31,3 mm) nell'acciaio rivestito
- Guida chiodo X-FG B3-BT W utilizzata per il fissaggio di ancoranti e viti con sistema imperiale X-BT (lunghezza: 31,3 mm) nell'acciaio rivestito
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat