Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione
Speciale

Sistema rimozione polvere TE DRS-22 sca

Codice prodotto: 2431085

Sistema di aspirazione incorporato per una comoda raccolta della polvere durante la foratura o la scalpellatura con i perforatori a batteria TE 4-22, TE 6-22, TE 8-22

  • Peso: 1.1 kg
  • Gamma di diametri di perforazione a percussione: 4 - 20 mm
  • Massima profondità di perforazione: 145 mm

I clienti hanno cercato anche perforatore, perforatore a batteria, te o perforatore per calcestruzzo.

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Errore

Contattaci cortesemente