Sistema di gestione dell’acqua a batteria per la fornitura, la raccolta e il filtraggio dell’acqua di raffreddamento durante il carotaggio (piattaforma batteria Nuron)

  • Volume di riempimento: 14 l
  • Volume d'acqua fornito per il riempimento: 100 l
  • Portata: 3 l/min

I clienti hanno cercato anche Serbatoio, aspiraliquidi, aspiratore, acqua o raccogliacqua.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone Include: 1x Raccoglitore acqua ang. DD-WCS-M VBP, 1x Tubo flessibile DD-VP-22-HS, 1x Tubo flessibile DD-WMS-22-HS cpl, 1x Connettore ad angolo DD-WMS, 1x Tubo flessibile DD-WMS-DRN-HS, 1x Sistema riciclo acqua DD WMS100-22PK, 1x Tubo flessibile DD-VP-22-HS, 1x Pompa a vuoto a batteria DD VP WCS-22, 1x Disco di tenuta DD-SW-62/72-M, 1x Disco di tenuta DD-SW-77/87-M, 1x Disco di tenuta DD-SW-92/102-M, 1x Disco di tenuta DD-SW-122/132-M, 5x Sacco filtrante
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 3 026,85