Nuovo

Binario di ancoraggio standard HAC-V

Binario di ancoraggio HAC-V 50 106/800 F Codice prodotto: 2331543

Binari di ancoraggio gettati in opera con capacità di carico migliorata e profondità di posa multiple per il fissaggio economico di facciate di muro non portante

  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio zincato a caldo
  • Profilo binario: HAC-V 50
  • Lunghezza: 800 mm

Scegli le opzioni

Composizione materiale
  • Acciaio al carbonio zincato a caldo
Profilo binario
  • HAC-V 35
  • HAC-V 40
  • HAC-V 50
  • HAC-V 60
  • HAC-V 70
Lunghezza
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 610 mm
  • 800 mm
  • 1050 mm
  • 1300 mm
  • 1550 mm
  • 1800 mm
  • 2050 mm
  • 2300 mm
  • 2550 mm
  • 2800 mm
  • 5800 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 60,08
EUR 60,08
/
1 Pz