Binario di ancoraggio dentellato HAC-C-T

Binario di ancoraggio HAC-C-T 53/34 350 Codice prodotto: 2405380

Binari di ancoraggio gettati in opera dentellati ad alte prestazioni per il fissaggio di facciate continue, fissaggi in gallerie, installazioni MEP e vani ascensore

  • Composizione materiale: Acciaio inox, A4
  • Profilo binario: HAC-C T 53/34
  • Lunghezza: 350 mm

I clienti hanno cercato anche cast-in, facciate continue, gallerie, gettati in opera o canali cast-in.

Scegli le opzioni

Composizione materiale
  • Acciaio al carbonio zincato a caldo
  • Acciaio inox, A4
Profilo binario
  • HAC-C T 29/20
  • HAC-C T 40/22
  • HAC-C T 50/30
  • HAC-C T 53/34
Lunghezza
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 800 mm
  • 850 mm
  • 1050 mm
  • 1250 mm
  • 1300 mm
  • 1450 mm
  • 1550 mm
  • 1800 mm
  • 1850 mm
  • 2050 mm
  • 2250 mm
  • 2300 mm
  • 2550 mm
  • 2800 mm
  • 3050 mm
  • 6070 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 104,10
EUR 104,10
/
1 Pz