Binario di ancoraggio dentellato HAC-C-T
Binario di ancoraggio HAC-C-T 50L 450 F Codice prodotto: 2452544
Binari di ancoraggio gettati in opera dentellati ad alte prestazioni per il fissaggio di facciate continue, fissaggi in gallerie, installazioni MEP e vani ascensore
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio zincato a caldo
- Profilo binario: HAC-C T 50/30
- Lunghezza: 450 mm
I clienti hanno cercato anche cast-in, facciate continue, gallerie, gettati in opera o canali cast-in.
Scegli le opzioni
Composizione materiale
- Acciaio al carbonio zincato a caldo
- Acciaio inox, A4
Profilo binario
- HAC-C T 29/20
- HAC-C T 40/22
- HAC-C T 50/30
- HAC-C T 53/34
Lunghezza
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 850 mm
- 1050 mm
- 1250 mm
- 1300 mm
- 1450 mm
- 1550 mm
- 1800 mm
- 1850 mm
- 2050 mm
- 2250 mm
- 2300 mm
- 2550 mm
- 2800 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 42,07
EUR 42,07
/
1 Pz











