Fascetta di cablaggio ECT-B
Fascetta cablaggio ECT-B 360X4.5 Codice prodotto: 2061240

Fascetta di cablaggio nera adatta principalmente per un utilizzo in ambienti interni
- Applicazione: Fissaggi cavi, Fissaggio di canaline
- Materiale: Poliammide standard
- Da utilizzare con (attrezzi): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 100 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 15,82
EUR 0,16
/
1 Pz
Dati tecnici
Applicazione
Fissaggi cavi, Fissaggio di canaline
Materiale
Poliammide standard
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Materiali di base
[dipendente dai consumabili]
Larghezza
4.5 mm
Carico a trazione - F
0.22 kN
Resistenza termica
-25 - 75 °C
Temperatura di installazione min
-12 °C
Composizione materiale
PA 6.6
Trattamento superficiale
Semplice
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Materiale virtualmente privo di silicone e alogeni
- Conforme alla direttiva RoHS
- Elemento di fissaggio multifunzione sicuro e di facile utilizzo
Applicazioni
- Per posizionare, legare e fissare cavi, tubi e tubi flessibili
- Consigliato per applicazioni interne
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat