Fascette di cablaggio ECT-UVHB
Fascetta per applicazioni esterne
- Composizione materiale: PA 6.6 (stabilizzato ai raggi UV)
- Materiale: Poliammide standard
- Colore: Nero
Scegli le opzioni
Lunghezza - L
- 100 mm
- 135 mm
- 140 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 280 mm
- 360 mm
- 430 mm
- 540 mm
- 750 mm
Spessore sezione trasversale - s
- 1.1 mm
- 1.2 mm
- 1.4 mm
- 1.5 mm
- 1.8 mm
- 1.9 mm
- 2 mm
Larghezza - B
- 2.5 mm
- 3.5 mm
- 4.5 mm
- 7.5 mm
Diametro fascio cavi min
- 2 mm
- 3 mm
- 5 mm
- 20 mm
- 32 mm
Diametro fascio cavi max
- 24 mm
- 35 mm
- 36 mm
- 44 mm
- 51 mm
- 55 mm
- 76 mm
- 80 mm
- 101 mm
- 123 mm
- 160 mm
- 222 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 100 pezzi
QuantitÃ
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 2,13



