Chiodo per materiale isolante X-IE-G 9

Chiodo per mat. isolante X-IE-G 9-50 Codice prodotto: 2172155

Elementi di fissaggio per materiale isolante, premontati con chiodi X-P G3 ad alte prestazioni, per il fissaggio di pannelli in lana minerale morbida su calcestruzzo morbido e mediamente duro

  • Applicazione: Rigido gruppo isolamento, Isolamento in lana minerale
  • Materiale di isolamento: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Hard board (e.g. XPS, PUR, PIR)
  • Materiali di base: Calcestruzzo (morbido)
premium

Scegli le opzioni

Spessore dell'isolante
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 50 pezzi
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 120,69
EUR 1,21
/
1 Pz