Fermacavo doppio X-DFB C27 con chiodo
Fermacavo doppio X-DFB 8 C27 Codice prodotto: 401272
Fermacavo metallico con chiodo per calcestruzzo premontato utilizzabile con inchiodatrici
- Applicazione: Fissaggio di canaline
- Materiale: Acciaio al carbonio
- Da utilizzare con (attrezzi): DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
ultimate
I clienti hanno cercato anche bloccatubo, fermatubo metallico, bloccatubo doppio o fissatubo doppio.
Scegli le opzioni
Diametro tubi flessibili
- 8 mm
- 11 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 35 mm
Dimensioni della confezione
- 100 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 73,71
EUR 0,74
/
1 Pz




