Fascetta di cablaggio ECT-F
Fascetta cablaggio ECT-F 360X9.0 Codice prodotto: 409410

Fascetta di cablaggio realizzata in materiale più morbido e più flessibile per un'installazione più facile
- Lunghezza - L: 360 mm
- Diametro fascio cavi min: 25 mm
- Diametro fascio cavi max: 95 mm
Scegli le opzioni
Lunghezza - L
- 265 mm
- 360 mm
- 500 mm
Spessore sezione trasversale - s
- 2 mm
- 2.4 mm
Larghezza - B
- 9 mm
Diametro fascio cavi min
- 15 mm
- 25 mm
- 65 mm
Diametro fascio cavi max
- 70 mm
- 95 mm
- 140 mm
Dimensioni della confezione
- 100 pezzi
EUR 59,39 /100 Pz - 5000 pezzi
EUR 0,34 /1 Pz - 10000 pezzi
EUR 0,27 /1 PzMiglior prezzo
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 59,39
EUR 0,59
/
1 Pz