Torna al contenuto principale
Scioperi in corso:possibili ritardi nelle consegne in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.Per assistenza, contatta il nostro Servizio Clienti
Speciale

Piastra magnetica con perno filettato X-TH-FE

Prigioniero fil. X-M8-TH-FE Codice prodotto: 2441715

Morsetto per tubi in metallo con perno filettato preinstallato per fissaggi elettrici/meccanici leggeri su soffitti e per l'utilizzo con i chiodi a nastro e le guide magnetiche per chiodi X-FG FE

  • Applicazione: Collegamenti tubazioni
  • Materiale: Acciaio al carbonio
  • Materiali di base: Calcestruzzo, Acciaio

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 103,34
EUR 1,03
/
1 Pz

Dati tecnici

Applicazione
Collegamenti tubazioni
Materiale
Acciaio al carbonio
Materiali di base
Calcestruzzo, Acciaio
Condizioni Ambientali
Interno secco

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Installazioni più rapide: viene fornito con un perno filettato premontato e si combina con il nasello della nostra inchiodatrice magnetica BX per installazioni più rapide, senza fori e praticamente senza polvere
  • Maggiore maneggevolezza: si aggancia al nasello magnetico della nostra inchiodatrice BX per facilitare il fissaggio con una sola mano e sopraelevato
  • Installazioni semplici e affidabili: progettate per applicazioni a elevato tasso di trucioli e ridotta scheggiatura del calcestruzzo
  • Più sostenibile: realizzato con meno acciaio e senza turbina in plastica, aiuta a ridurre le emissioni di CO2 rispetto alla generazione precedente

Applicazioni

  • Fissaggi per uso leggero a soffitto: fissaggio di sistemi di tubazioni sopraelevati
  • Lo spazio tipico tra gli elementi di fissaggio è compreso tra 50 e 100 cm – considerare anche i requisiti di carico
  • Lo spazio tipico tra gli elementi di fissaggio è compreso tra 20 e 30 pollici – considerare anche i requisiti di carico
  • Classificazione di resistenza al fuoco secondo DIN 4102
  • Utilizzabile con il guida-lama magnetico X-FG FE
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat