Tassello a battere metallico HSA
Tassello espans HSA M12x145 65/50/15 Codice prodotto: 2004157
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio al carbonio)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA
I clienti hanno cercato anche tassello, fissaggio passante, calcestruzzo non fessurato, espansione o metallico.
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Lunghezza ancorante
- 50 mm
- 55 mm
- 65 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 133 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 153 mm
- 168 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 182 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 232 mm
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
- 16 pezzi
- 25 pezzi
- 40 pezzi
- 50 pezzi
- 64 pezzi
- 80 pezzi
- 100 pezzi
- 120 pezzi
- 150 pezzi
- 200 pezzi
- 240 pezzi
- 400 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
25
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 94,87
EUR 3,79
/
1 Pz



.jpg)