Tassello a battere in acciaio inox HSA-R

Tassello espans HSA-R M12x145 65/50/15 Codice prodotto: 2004210

Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio inox A4)

  • Composizione materiale: Acciaio inox, A4
  • Configurazione testa: Filettato esternamente
  • Certificazioni/Risultati dei test: ETA

I clienti hanno cercato anche tassello, fissaggio passante, calcestruzzo non fessurato, espansione o inox.

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Lunghezza ancorante
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 65 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 83 mm
  • 85 mm
  • 98 mm
  • 100 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 113 mm
  • 115 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 137 mm
  • 145 mm
  • 153 mm
  • 170 mm
  • 175 mm
  • 182 mm
  • 225 mm
Dimensioni della confezione
  • 10 pezzi
  • 16 pezzi
  • 25 pezzi
  • 40 pezzi
  • 50 pezzi
  • 80 pezzi
  • 100 pezzi
  • 200 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
25
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 277,62
EUR 11,10
/
1 Pz