Tassello a battuta HPS-1
Tassello a battuta HPS-1 5/10x30 Codice prodotto: 230515
Tassello economico a battuta in plastica con vite in acciaio
- Configurazione testa: Testa piatta
- Certificazioni/Risultati dei test: N/A
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
I clienti hanno cercato anche tassello plastico, ancorante a battuta, a battere, muratura o guide per cartongesso.
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
Lunghezza ancorante
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 130 mm
Dimensioni della confezione
- 50 pezzi
- 100 pezzi
- 150 pezzi
- 200 pezzi
- 250 pezzi
- 600 pezzi
- 900 pezzi
- 1350 pezzi
- 1800 pezzi
- 2400 pezzi
- 3000 pezzi
- 3600 pezzi
- 5400 pezzi
- 7200 pezzi
- 9600 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
200
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 33,65
EUR 0,17
/
1 Pz






