Nuovo

Vite Pozidrive HUD-S-P-PZ

Vite tasselo Pozi HUD-S-P-PZ 6x55 Codice prodotto: 2465071

Tasselli economici universali plastici HUD-2 con vite pozidrive (testa bombata)

  • Configurazione testa: Testa appiattita
  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio
  • Dimensione punta: PZ2

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
Dimensioni della confezione
  • 200 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
200
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 29,04
EUR 0,15
/
1 Pz