Nuovo
Vite Pozidrive HUD-S-P-PZ
Vite tasselo Pozi HUD-S-P-PZ 4x40 Codice prodotto: 2465072

Tasselli economici universali plastici HUD-2 con vite pozidrive (testa bombata)
- Configurazione testa: Testa appiattita
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio
- Dimensione punta: PZ2
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
Dimensioni della confezione
- 200 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
200
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 29,04
EUR 0,15
/
1 Pz



