Tassello a vite HUS 6

Ancorante a vite HUS 6x45 Codice prodotto: 383048

Tassello a vite di tipo economico per fissaggio per uso leggero su calcestruzzo e muratura (acciaio al carbonio, testa piatta)

  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
  • Configurazione testa: Testa piatta
  • Dimensione punta: T40

I clienti hanno cercato anche turbovite, vite, tassello o ancorante.

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • 6 mm
Lunghezza ancorante
  • 45 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
Dimensioni della confezione
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 20,20
EUR 0,20
/
1 Pz