Tassello a muro per ponteggi GD
Tappo di chiusura VST 14 Codice prodotto: 56440
Tassello a muro economico in plastica per il fissaggio dei ponteggi con i golfari per ponteggi Hilti GRS
- Configurazione testa: Golfare
- Composizione materiale: Plastica
I clienti hanno cercato anche tassello plastico, ancorante plastico, impalcatura, vite o ponteggio.
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- 14 mm
Lunghezza ancorante
- 70 mm
- 100 mm
- 135 mm
- 185 mm
Dimensioni della confezione
- 50 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
50
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 20,42
EUR 0,41
/
1 Pz



