Golfare per ponteggi GRS
Vite per impalcature GRS 12/90 Codice prodotto: 56418
Tassello per ponteggio con occhiello per il fissaggio di ponteggi più leggeri al calcestruzzo
- Configurazione testa: Golfare
- Certificazioni/Risultati dei test: N/A
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
I clienti hanno cercato anche tassello plastico, ancorante plastico, impalcatura, vite o ponteggio.
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- 12 mm
Lunghezza ancorante
- 90 mm
- 120 mm
- 160 mm
- 190 mm
- 230 mm
- 350 mm
Dimensioni della confezione
- 25 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
25
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 78,45
EUR 3,14
/
1 Pz