Golfare per ponteggi GRS

Vite per impalcature GRS 12/230 Codice prodotto: 56422

Tassello per ponteggio con occhiello per il fissaggio di ponteggi più leggeri al calcestruzzo

  • Configurazione testa: Golfare
  • Certificazioni/Risultati dei test: N/A
  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato

I clienti hanno cercato anche tassello plastico, ancorante plastico, impalcatura, vite o ponteggio.

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • 12 mm
Lunghezza ancorante
  • 90 mm
  • 120 mm
  • 160 mm
  • 190 mm
  • 230 mm
  • 350 mm
Dimensioni della confezione
  • 25 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
25
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 108,57
EUR 4,34
/
1 Pz