Tassello di tensionamento HZA-R
Tassello a trazione (acciaio inox e ferri di ripresa)
- Composizione materiale: Acciaio inox, A4
- Condizioni ambientali: Aree costiere/Strade con sale antigelo, Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
Scegli le opzioni
Composizione materiale
- BSt 500
Dimensione ancorante
- M12
- M16
- M20
- M24
Diametro punta
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
Lunghezza ancorante
- 970 mm
- 1180 mm
- 1471 mm
- 1475 mm
- 1621 mm
- 1625 mm
Configurazione testa
- Filettato esternamente
Dimensioni della confezione
- 4 pezzi
- 8 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 511,49