Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Tassello a battere metallico uso intensivo HSL4-B

Tassello a battere metallico ad alte prestazioni con coppia controllata per carichi pesanti con certificazioni per il calcestruzzo (acciaio al carbonio)

  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
  • Configurazione testa: Cappuccio di sicurezza
  • Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio, Sismico

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Lunghezza ancorante
  • 121 mm
  • 131 mm
  • 141 mm
  • 151 mm
  • 166 mm
  • 178 mm
  • 191 mm
  • 198 mm
  • 203 mm
  • 223 mm
  • 231 mm
Dimensioni della confezione
  • 4 pezzi
  • 6 pezzi
  • 10 pezzi
  • 20 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 162,17