Speciale
Tassello a battere metallico uso intensivo HSL-3-G
Ancorante pesante HSL-3-G M8/50 Codice prodotto: 380353
Tassello a espansione per carichi pesanti ad alte prestazioni con certificazioni per applicazioni rilevanti ai fini della sicurezza (acciaio al carbonio, filettatura esterna)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio, Sismico
I clienti hanno cercato anche tassello, sismico ETA C2, espansione, tassello o passante.
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- M8
Lunghezza ancorante
- 132 mm
Dimensioni della confezione
- 40 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
40
Prezzo netto (IVA esclusa)