Tassello per fascette di cablaggio ECT
Tassello per fascette ECT-B 10/6x6 Codice prodotto: 409412
Tassello per fascette di cablaggio (lungo) per il fissaggio di cavi di diametro ampio
- Diametro - D: 7.6 mm
- Lunghezza: 36 mm
- Larghezza - B: 15 mm
Scegli le opzioni
Diametro - D
- 7.6 mm
- 10.2 mm
- 10.3 mm
Lunghezza
- 36 mm
- 42 mm
- 47 mm
Larghezza - B
- 13 mm
- 15 mm
Carico massimo - F
- 90 N
- 170 N
Dimensioni della confezione
- 100 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 9,74
EUR 0,10
/
1 Pz
Dati tecnici
Diametro - D
7.6 mm
Lunghezza
36 mm
Larghezza - B
15 mm
Carico massimo - F
90 N
Composizione materiale
PA 6.6
Trattamento superficiale
n/a
Resistenza termica
10 - 65 °C
Temperatura di installazione min
10 °C
Colore
Nero
Diametro punta
6 mm
Da utilizzare con
Fascette per cablaggio max. 9 mm
Informazioni addizionali del prodotto
Condizioni ottimali a 22 °C e col 50% di umidità relativa
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Progettati per rendere più facile e rapida l'installazione
- Versatile: adatto per l'uso su una vasta gamma di materiali, inclusi calcestruzzo, laterizio e legno
- Materiale virtualmente privo di silicone e alogeni
- Conforme alla direttiva RoHS
Applicazioni
- Per il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili a pareti per mezzo di fascette
- Per il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili a soffitti per mezzo di fascette
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat