Tassello per fascette di cablaggio ECT

Tassello per fascette ECT-B 10/6x8 Codice prodotto: 409413

Tassello per fascette di cablaggio (lungo) per il fissaggio di cavi di diametro ampio

  • Diametro - D: 10.3 mm
  • Lunghezza: 42 mm
  • Larghezza - B: 13 mm

Scegli le opzioni

Diametro - D
  • 7.6 mm
  • 10.2 mm
  • 10.3 mm
Lunghezza
  • 36 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
Larghezza - B
  • 13 mm
  • 15 mm
Carico massimo - F
  • 90 N
  • 170 N
Dimensioni della confezione
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 11,74
EUR 0,12
/
1 Pz

Dati tecnici

Diametro - D
10.3 mm
Lunghezza
42 mm
Larghezza - B
13 mm
Carico massimo - F
170 N
Composizione materiale
PA 6.6
Trattamento superficiale
n/a
Resistenza termica
10 - 65 °C
Temperatura di installazione min
10 °C
Colore
Nero
Diametro punta
8 mm
Da utilizzare con
Fascette per cablaggio max. 9 mm
Informazioni addizionali del prodotto
Condizioni ottimali a 22 °C e col 50% di umidità relativa

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Progettati per rendere più facile e rapida l'installazione
  • Versatile: adatto per l'uso su una vasta gamma di materiali, inclusi calcestruzzo, laterizio e legno
  • Materiale virtualmente privo di silicone e alogeni
  • Conforme alla direttiva RoHS

Applicazioni

  • Per il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili a pareti per mezzo di fascette
  • Per il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili a soffitti per mezzo di fascette
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat