Binario MT-30 V2


Binario per carichi medi, per l’utilizzo con componenti MT-FL in ambienti interni
- Composizione materiale: S280GD
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - pre-zincato
- Spessore materiale: 1.5 mm
I clienti hanno cercato anche Binario, Profilo a C, MT-30 o Strutture di supporto.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 3 m
- 6 m
- 210 m
- 420 m
- 630 m
- 1260 m
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 28,87
Dati tecnici
Composizione materiale
S280GD
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Spessore materiale
1.5 mm
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Documenti
pdf Certificato di conformità EN 1090 del controllo di produzione in fabbrica MT, inglese [ 348.7 KB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Più sicuri e facili da installare: il design leggero facilita il taglio, il sollevamento e il montaggio dei profili a C, contribuendo a ridurre lo sforzo durante i lavori sopraelevati
- Più sostenibile: realizzato con fino al 20% di acciaio in meno rispetto alla generazione precedente e disponibile con una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) per una maggiore trasparenza delle emissioni di CO2
- Identificazione più semplice: linee aggiunte lungo i lati del profilo a C per aiutare a identificare le classi di carico e fornire una finitura più estetica
- Progettazione più semplice: è possibile utilizzare i componenti MT Hilti per tutte le installazioni MEP, dal trapezio più leggero al telaio modulare più pesante
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l’ordinazione
Applicazioni
- Strutture di supporto MEP montate a pavimento con carichi più leggeri e campate limitate, come le intelaiature puntone del tipo portale
- Strutture di supporto MEP montate a pavimento con carichi più leggeri e campate limitate, come i telai trapezio puntone sospesi
- Intelaiatura modulare 3D leggera per il sostegno di tubazioni, condutture e canaline portacavi
- Idoneo per un utilizzo in ambienti interni, asciutti
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Prodotti correlati
Nuovo

Dado da inserire nei binari MT per il fissaggio di elementi secondari - versione zincata
Dado da inserire nei binari MT per il fissaggio di elementi secondari - versione zincata
Nuovo

Dado da inserire nei binari MT per il fissaggio di elementi secondari - versione zincata
Componente angolare preassemblato con Fast-Lock per la giunzione tra binari MT - versione zincata
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat