Binario MT-40 V2
Binario per carichi medi, per l’utilizzo con componenti MT-FL/MT-TL in ambienti interni
- Composizione materiale: S280GD
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - pre-zincato
- Spessore materiale: 1.75 mm
I clienti hanno cercato anche Binario, Profilo a C, MT-40 o Strutture di supporto.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 3 m
- 6 m
- 210 m
- 420 m
- 840 m
- 1680 m
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 32,66