Nuovo
Supporto a collare MP-PS 2-2
Supporto di tubi MP-PS L2-2 217-227 8" O Codice prodotto: 2330990
Supporto a collare rivestito per esterni (OC) con regolazione dell'altezza e della pendenza, per applicazioni industriali pesanti con diametri esterni di tubo di 21-328 mm (da 1/2" a 12")
- Range di apertura - D: 217 - 227 mm
- Misura tubo nominale (sistema imperiale): 8 in
- Dimensione nominale del tubo: 200 mm
Scegli le opzioni
Range di apertura - D
- 21 - 26 mm
- 26 - 31 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 44 mm
- 45 - 51 mm
- 52 - 58 mm
- 59 - 65 mm
- 68 - 74 mm
- 75 - 81 mm
- 88 - 94 mm
- 100 - 108 mm
- 110 - 118 mm
- 125 - 133 mm
- 136 - 144 mm
- 152 - 162 mm
- 163 - 173 mm
- 192 - 202 mm
- 217 - 227 mm
- 244 - 254 mm
- 267 - 277 mm
- 318 - 328 mm
Altezza sopra il terreno alla base del tubo
- 88.5 - 116 mm
- 116 - 171 mm
- 171 - 223.5 mm
Misura tubo nominale (sistema imperiale)
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 3-1/2 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
- 7 in
- 8 in
- 10 in
- 12 in
Dimensione nominale del tubo
- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
Dimensioni della confezione
- 2 pezzi
- 4 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
2
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 438,26
EUR 219,13
/
1 Pz