Nuovo

Supporto a collare MP-PS 2-2

Supporto di tubi MP-PS M2-2 217-227 8" O Codice prodotto: 2331008

Supporto a collare rivestito per esterni (OC) con regolazione dell'altezza e della pendenza, per applicazioni industriali pesanti con diametri esterni di tubo di 21-328 mm (da 1/2" a 12")

  • Range di apertura - D: 217 - 227 mm
  • Misura tubo nominale (sistema imperiale): 8 in
  • Dimensione nominale del tubo: 200 mm

Scegli le opzioni

Range di apertura - D
  • 21 - 26 mm
  • 26 - 31 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 44 mm
  • 45 - 51 mm
  • 52 - 58 mm
  • 59 - 65 mm
  • 68 - 74 mm
  • 75 - 81 mm
  • 88 - 94 mm
  • 100 - 108 mm
  • 110 - 118 mm
  • 125 - 133 mm
  • 136 - 144 mm
  • 152 - 162 mm
  • 163 - 173 mm
  • 192 - 202 mm
  • 217 - 227 mm
  • 244 - 254 mm
  • 267 - 277 mm
  • 318 - 328 mm
Altezza sopra il terreno alla base del tubo
  • 88.5 - 116 mm
  • 116 - 171 mm
  • 171 - 223.5 mm
Misura tubo nominale (sistema imperiale)
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 3-1/2 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
  • 7 in
  • 8 in
  • 10 in
  • 12 in
Dimensione nominale del tubo
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
Dimensioni della confezione
  • 2 pezzi
  • 4 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
2
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 488,66
EUR 244,33
/
1 Pz