Nuovo
Supporto a collare MP-PS 4-2
Supporto di tubi MP-PS L4-2 217-227 8" O Codice prodotto: 2331033
Supporto a collare rivestito per esterni (OC) con regolazione dell'altezza e della pendenza, per applicazioni industriali pesanti con diametri esterni di tubo di 217-610 mm (da 8" a 24")
- Range di apertura - D: 217 - 227 mm
- Misura tubo nominale (sistema imperiale): 8 in
- Dimensione nominale del tubo: 200 mm
Scegli le opzioni
Range di apertura - D
- 217 - 227 mm
- 244 - 254 mm
- 267 - 277 mm
- 318 - 328 mm
- 350 - 360 mm
- 401 - 411 mm
- 452 - 462 mm
- 503 - 513 mm
- 605 - 615 mm
Altezza sopra il terreno alla base del tubo
- 88.5 - 116 mm
- 116 - 171 mm
- 171 - 223.5 mm
Misura tubo nominale (sistema imperiale)
- 8 in
- 10 in
- 12 in
- 14 in
- 16 in
- 18 in
- 20 in
- 24 in
Dimensione nominale del tubo
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 600 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 351,80
EUR 351,80
/
1 Pz