Nuovo

Supporto a collare MP-PS 4-2

Supporto di tubi MP-PS H4-2 217-227 8" O Codice prodotto: 2331051

Supporto a collare rivestito per esterni (OC) con regolazione dell'altezza e della pendenza, per applicazioni industriali pesanti con diametri esterni di tubo di 217-610 mm (da 8" a 24")

  • Range di apertura - D: 217 - 227 mm
  • Misura tubo nominale (sistema imperiale): 8 in
  • Dimensione nominale del tubo: 200 mm

Scegli le opzioni

Range di apertura - D
  • 217 - 227 mm
  • 244 - 254 mm
  • 267 - 277 mm
  • 318 - 328 mm
  • 350 - 360 mm
  • 401 - 411 mm
  • 452 - 462 mm
  • 503 - 513 mm
  • 605 - 615 mm
Altezza sopra il terreno alla base del tubo
  • 88.5 - 116 mm
  • 116 - 171 mm
  • 171 - 223.5 mm
Misura tubo nominale (sistema imperiale)
  • 8 in
  • 10 in
  • 12 in
  • 14 in
  • 16 in
  • 18 in
  • 20 in
  • 24 in
Dimensione nominale del tubo
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 600 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 456,18
EUR 456,18
/
1 Pz