Collare leggero a chiusura rapida MP-H

Collare resid. MP-H119-127 M8/M10 Codice prodotto: 386438

Collare per tubi zincato con chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni leggere

  • Range di apertura - D: 119 - 127 mm
  • Connettore filettato - M: M8, M10
  • Carico massimo - F: 1500 N
standard

Scegli le opzioni

Range di apertura - D
  • 16 - 20 mm
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 31 mm
  • 31 - 38 mm
  • 38 - 45 mm
  • 45 - 52 mm
  • 52 - 59 mm
  • 59 - 66 mm
  • 66 - 74 mm
  • 74 - 83 mm
  • 83 - 92 mm
  • 92 - 101 mm
  • 101 - 110 mm
  • 110 - 119 mm
  • 119 - 127 mm
  • 127 - 137 mm
  • 137 - 145 mm
  • 145 - 155 mm
  • 155 - 163 mm
  • 163 - 172 mm
Connettore filettato - M
  • M8, M10
Misura tubo nominale (sistema imperiale)
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
Dimensioni della confezione
  • 10 pezzi
  • 25 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 47,81
EUR 4,78
/
1 Pz