Morsetto per condotte di ventilazione MVZ-DC
Morsetto canali ventilaz. MVZ-DCH 30/40 Codice prodotto: 2048089
Morsetto per condotte di ventilazione zincato utilizzabile con condotti normali
- Coppia di serraggio: 5 Nm
- Composizione materiale: DD11 - DIN EN 10111
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
Scegli le opzioni
Coppia di serraggio
- 5 Nm
Range di apertura - D (max)
- 30 mm
- 40 mm
Dimensioni della confezione
- 50 pezzi
- 100 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
50
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 70,09
EUR 1,40
/
1 Pz
Dati tecnici
Coppia di serraggio
5 Nm
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Documenti
pdf Manuale di istruzioni MVA-DC [ 411.8 KB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Semplice da installare solo con viti: non sono necessarie installazioni o forature preliminari
- Può essere usato anche come ulteriore elemento di fissaggio per i condotti più grandi
- Semplice da installare utilizzando un avvitatore: non sono necessari bloccaggi o forature preliminari
- Può essere usato anche come ulteriore elemento di fissaggio per i condotti più grandi
- Semplice da installare utilizzando un avvitatore - non sono necessari bloccaggi o forature preliminari
Applicazioni
- Connettore per condotte di ventilazione rettangolari
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat

