Golfare maschio in acciaio DIN 580
Golfare maschio M8x13 zincato Codice prodotto: 3475869

Golfare maschio in acciaio DIN 580
- Filettatura - M: M8
- Composizione materiale: Acciaio C15E
- Trattamento superficiale: Zincato
Scegli le opzioni
Filettatura - M
- M8
- M10
- M12
- M16
Diametro - D
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 7,10
EUR 7,10
/
1 Pz
Dati tecnici
Filettatura - M
M8
Composizione materiale
Acciaio C15E
Trattamento superficiale
Zincato
Diametro - D
20 mm
Peso
2030 g
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat